Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M16 75.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10378014

Numărul piesei producătorului:

462450

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 3 839,397 RON
4 + 265,1428 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă orice cantitate

Preț total:

839,40 RON

1 x 839,397 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Culoare Negru
Model bază Plastic rigid
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oţel moale placat cu nichel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne