Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 100.0 mm M20 150.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10253397

Numărul piesei producătorului:

462453

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 + 444,9921 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

1 779,97 RON

4 x 444,9921 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Culoare Crom
Model bază Metal Swivel
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 20°
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel inoxidabil; Oțel moale

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne