Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M10 20.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10380581

Numărul piesei producătorului:

466728

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 14,5535 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

727,68 RON

50 x 14,5535 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Negru
Model bază Plastic rigid
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890
Material complet Prezon din oţel placat cu zinc; Plastic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne