Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M10 60.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10380598

Numărul piesei producătorului:

466729

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 27,9433 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 397,17 RON

50 x 27,9433 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Negru
Model bază Plastic rigid
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890
Material complet Poliamidă; Oțel moale

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne