Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 70.0 mm M12 80.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10380604

Numărul piesei producătorului:

466730

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 37,2394 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 861,97 RON

50 x 37,2394 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Culoare Negru
Model bază Plastic rigid
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890
Material complet Polipropilenă; Oţel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne