Meniu Caută

Picioare ajustabile igienice 55.0 mm M12 92.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10300152

Numărul piesei producătorului:

550089

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 15 398,9861 RON
16 + 324,1711 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

1 595,94 RON

4 x 398,9861 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 20°
Cod Vamal 7318159585
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne