Meniu Caută

Picioare ajustabile igienice 75.0 mm M16 92.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10300190

Numărul piesei producătorului:

550093

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 15 484,1829 RON
16 + 393,4076 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

1 936,73 RON

4 x 484,1829 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 7 °
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne