Meniu Caută

Picioare ajustabile igienice 100.0 mm M20 92.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10300206

Numărul piesei producătorului:

550094

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 39 361,8253 RON
40 + 285,2619 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

1 447,30 RON

4 x 361,8253 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 7 °
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne