Meniu Caută

Picioare profil redus 50.0 mm M8 60.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10300213

Numărul piesei producătorului:

550095

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 285,6687 RON
12 + 171,8154 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

285,67 RON

1 x 285,6687 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 20°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne