Meniu Caută

Picioare profil redus 100.0 mm M20 150.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10300251

Numărul piesei producătorului:

550099

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 7 511,0865 RON
8 + 415,2627 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

2 044,35 RON

4 x 511,0865 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 20°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne