Meniu Caută

Picioare reglabile 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Cupru

Numărul piesei Essentra:

10158234

Numărul piesei producătorului:

HVTM-10

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 + 36,60 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

146,40 RON

4 x 36,60 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8 x 1.25
Culoare Cupru
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 15°
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne