Meniu Caută

Picioare reglabile 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10158333

Numărul piesei producătorului:

HVTM-25SS

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 3 674,6745 RON
4 + 277,4481 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă orice cantitate

Preț total:

674,67 RON

1 x 674,6745 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 15°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne