Meniu Caută

Picioare 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10633847

Numărul piesei producătorului:

HVTM-30SS

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 + 376,6963 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

1 506,79 RON

4 x 376,6963 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20 x 2.5
Diametru bază 76.0 mm
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Lungimea filetului 51.0 mm
Înălțime totală 89.0 mm
Capacitate portantă 3265.9 kg
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 15°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne