Meniu Caută

Picioare reglabile 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Cupru

Numărul piesei Essentra:

10158340

Numărul piesei producătorului:

HVTM-35

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 273,2347 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

273,23 RON

1 x 273,2347 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M24 x 3.0
Culoare Cupru
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 15°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne