Meniu Caută

Picioare reglabile 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10158401

Numărul piesei producătorului:

HVTME-10N

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 3 83,6492 RON
4 + 36,9246 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă orice cantitate

Preț total:

83,65 RON

1 x 83,6492 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8 x 1.25
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 15°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne