Meniu Caută

Picioare reglabile 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10158432

Numărul piesei producătorului:

HVTME-15N

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 3 70,8352 RON
4 + 50,5966 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă orice cantitate

Preț total:

70,84 RON

1 x 70,8352 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10 x 1.5
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 15°
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne