Meniu Caută

Picioare reglabile 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10158463

Numărul piesei producătorului:

HVTME-20N

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 + 69,5808 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

278,32 RON

4 x 69,5808 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12 x 1.75
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 15°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne