Meniu Caută

Picioare 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Oțel

Numărul piesei Essentra:

10631386

Numărul piesei producătorului:

HVTME-35

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 + 256,4966 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

1 025,99 RON

4 x 256,4966 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M24 x 3.0
Diametru bază 102.0 mm
Culoare Cupru
Model bază Pivot din plastic
Lungimea filetului 108.0 mm
Înălțime totală 159.0 mm
Capacitate portantă 7438.9 kg
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 15°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne