Meniu Caută

Picioare cu şurub 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

Picioarele de protecție cu șurub sunt ideale pentru a fi utilizate ca picioare pentru radiouri, televizoare, articole de uz casnic, electrocasnice mici și multe alte produse.
Numărul piesei Essentra:

10118429

Numărul piesei producătorului:

048150011407

4800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,254 RON
500 - 999 0,8912 RON
1000 + 0,6859 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

125,40 RON

100 x 1,254 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Clorură de vinil
Material bază PVC
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Stilul piciorului Screw On
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne