Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.
Cod Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Forma bazei | Înălțime bază | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2854 RON - 1,2854 RON | 2000 În stoc |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 3,5364 RON - 3,5364 RON | 9900 În stoc |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 9,1777 RON - 9,1777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0348 RON - 2,0348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 9,9355 RON - 9,9355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1153 RON - 3,1153 RON | 400 În stoc |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 1,9556 RON - 2,4143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 1,4594 RON - 1,4594 RON | 1686 În stoc |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 3,1575 RON - 3,1575 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Neopren cauciuc
|
|
||
| 2,1605 RON - 2,6673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Elastomer termoplastic
|
|
||
| 7,62 RON - 7,62 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
|
Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2091 RON - 0,2091 RON | 6 În stoc |
Natural
|
Rotund
|
|
Polietilenă de densitate mare
|
|
||
| 2,5119 RON - 5,5291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Rotund
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,7577 RON - 1,3837 RON | 16700 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.394 in
10.0 mm
|
Clorură de vinil
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6979 RON - 3,7328 RON | 10400 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.591 in
15.0 mm
|
Clorură de vinil
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,703 RON - 1,2854 RON | 60600 În stoc |
Negru
|
|
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 1,037 RON - 1,8944 RON | 7600 În stoc |
Negru
|
|
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 1,8384 RON - 2,975 RON | 40100 În stoc |
Negru
|
|
|
Clorură de vinil
|
|
||
| 1,2251 RON - 2,9915 RON | 1440 În stoc |
Negru
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,703 RON - 1,2854 RON | 3900 În stoc |
Alb
|
Rotund
|
0.295 in
7.5 mm
|
Clorură de vinil
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina