Meniu Caută

Picioare cu şurub 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

Numărul piesei Essentra:

10118474

Numărul piesei producătorului:

048300011307

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 3,6418 RON
250 - 999 2,2179 RON
1000 + 1,6565 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

182,09 RON

50 x 3,6418 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Clorură de vinil
Material bază PVC
Forma bazei Rotund
Culoare Alb
Material complet Clorură de vinil
Stilul piciorului Screw On
Înălțime totală 15.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne