Meniu Caută

Picioare cu şurub 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PVC

Picioarele de protecție cu șurub sunt ideale pentru a fi utilizate ca picioare pentru radiouri, televizoare, articole de uz casnic, electrocasnice mici și multe alte produse.
Numărul piesei Essentra:

10119013

Numărul piesei producătorului:

066030069912

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,3942 RON
250 - 999 3,2721 RON
1000 + 2,4506 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

269,71 RON

50 x 5,3942 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Elastomer termoplastic
Material bază TPE
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Stilul piciorului Prin înşurubare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne