Meniu Caută

Picioare cu şurub 27.0 mm 15.0 mm LDPE

Numărul piesei Essentra:

10626689

Numărul piesei producătorului:

10626689

17 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 4,121 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

1 030,25 RON

250 x 4,121 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Polietilenă de densitate mică
Material bază LDPE
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip montare Screw Mount
Tip Picioare cu şurub
Cod Vamal 4016930090

Produsul 10626689 înlocuiește:

Picioare cu şurub 27.0 mm 15.0 mm LDPE
Numărul piesei Essentra: 10252512
Numărul piesei producătorului: 462181

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne