Meniu Caută

Picioare cu şurub 16.4 mm 9.5 mm LDPE

Numărul piesei Essentra:

10085035

Numărul piesei producătorului:

12477

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,916 RON
10000 + 0,3696 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

916,00 RON

1000 x 0,916 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Polietilenă de densitate mică
Material bază LDPE
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip montare Cu montare cu șurub
Tip Screw-On Feet
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne