Meniu Caută

Picioare cu şurub 19.8 mm 11.9 mm LDPE

Numărul piesei Essentra:

10104552

Numărul piesei producătorului:

51607

300 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,2721 RON
5000 + 0,5448 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

636,05 RON

500 x 1,2721 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Polietilenă de densitate mică
Material bază LDPE
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip montare Cu montare cu șurub
Tip Screw-On Feet
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne