Meniu Caută

Picioare cu şurub 40.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) ABS

This fast foot easily mounts into the chassis. By pushing the rivet head down the legs open to provide a secure hold.
Numărul piesei Essentra:

10149065

Numărul piesei producătorului:

BF-1001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 7,4341 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

743,41 RON

100 x 7,4341 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Material bază ABS
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Tip montare Screw Mount
Tip Picioare cu şurub
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne