Meniu Caută

Picioare cu şurub 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

This fast foot easily mounts into the chassis. By pushing the rivet head down the legs open to provide a secure hold.
Numărul piesei Essentra:

10149072

Numărul piesei producătorului:

BF-1002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 8,9538 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

895,38 RON

100 x 8,9538 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Material bază ABS
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Tip montare Cu montare cu șurub
Tip Screw-On Feet
Diametru bază 60.0 mm
Înălțime bază 16.0 mm
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne