Meniu Caută

Picioare cu şurub 50.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) ABS

This screw-on foot mounts with a screw. It is ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, and free-standing electronic equipment.
Numărul piesei Essentra:

10149089

Numărul piesei producătorului:

BF-1005

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 9,6932 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

969,32 RON

100 x 9,6932 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet bază Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Material bază ABS
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Tip montare Cu montare cu șurub
Tip Screw-On Feet
Diametru bază 50.0 mm
Înălțime bază 12.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne