Meniu Caută

Picioare reglabile 40.0 mm M8 50.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10274514

Numărul piesei producătorului:

493670

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
24 + 76,0398 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă în multiplu de 24

Preț total:

1 824,96 RON

24 x 76,0398 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru bază 40.0 mm
Înălțime bază 27.0 mm
Lungimea filetului 50.0 mm
Model bază Pivot din plastic
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 30°
Material complet filet Oţel inoxidabil 304
Material filet Oțel inoxidabil
Material bază PA

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne