Meniu Caută

Picioare reglabile 65.0 mm M10 100.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10274590

Numărul piesei producătorului:

493678

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 + 109,2952 RON
Ambalaj standard: 8

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

874,36 RON

8 x 109,2952 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Model bază Pivot din plastic
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 30 °
Material complet filet Oţel inoxidabil 304
Material filet Oțel inoxidabil
Material bază PA

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne