Meniu Caută

Picioare reglabile 120.0 mm M20 150.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10203323

Numărul piesei producătorului:

1254530

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 214,0807 RON
10 + 133,7062 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

214,08 RON

1 x 214,0807 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Material bază PA
Model bază Plain
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 7326909890

Produsul 1254530 înlocuiește:

Picioare de nivelare cu prezon 120.0 mm M20 150.0 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10637883
Numărul piesei producătorului: 468596

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne