Meniu Caută

Picioare standard pentru utilaje

În stoc

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Model bază Diametru bază Cumpără
55,3356 RON - 55,3356 RON 366 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
43,8643 RON - 43,8643 RON Solicitați termenul de livrare aici
Swivel
80.0 mm
65,7699 RON - 65,7699 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
100.0 mm
37,0454 RON - 37,0454 RON 20 În stoc
Swivel
60.0 mm
48,2109 RON - 48,2109 RON 20 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
66,5542 RON - 66,5542 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
164,6243 RON - 164,6243 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
120.0 mm
84,1132 RON - 84,1132 RON 200 În stoc
Pivot din plastic
100.0 mm
55,3356 RON - 55,3356 RON 20 În stoc
Swivel
80.0 mm
19,7389 RON - 19,7389 RON 1760 În stoc
Pivot din plastic
40.0 mm
25,6008 RON - 25,6008 RON 120 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
30,4791 RON - 30,4791 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
40,6077 RON - 40,6077 RON 76 În stoc
Pivot din plastic
60.0 mm
17,8514 RON - 17,8514 RON 36 În stoc
Pivot din plastic
40.0 mm
21,1213 RON - 21,1213 RON 19 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
12,2554 RON - 12,2554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
30,5854 RON - 30,5854 RON 184 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
32,6554 RON - 52,5321 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
39,3982 RON - 39,3982 RON 1 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
19,0571 RON - 19,0571 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
40.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 80.0 mm M16 100.0 mm Negru

10448236

Interval de preț
55,3356 RON - 55,3356 RON

Niveluri de stoc
366 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 60.0 mm M10 125.0 mm Negru

10548592

Interval de preț
37,0454 RON - 37,0454 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    125.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Swivel
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M16 66.0 mm Negru

10451267

Interval de preț
48,2109 RON - 48,2109 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    66.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 100.0 mm M16 150.0 mm Negru

10548578

Interval de preț
84,1132 RON - 84,1132 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    100.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M16 100.0 mm Negru

10640340

Interval de preț
55,3356 RON - 55,3356 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Swivel
Picioare de nivelare cu prezon 40.0 mm M8 40.0 mm Negru

10548516

Interval de preț
19,7389 RON - 19,7389 RON

Niveluri de stoc
1760 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 50.0 mm M8 80.0 mm Negru

10451229

Interval de preț
25,6008 RON - 25,6008 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 60.0 mm M12 150.0 mm Negru

10548530

Interval de preț
40,6077 RON - 40,6077 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 40.0 mm M8 25.0 mm Negru

10451212

Interval de preț
17,8514 RON - 17,8514 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 50.0 mm M8 40.0 mm Negru

10628997

Interval de preț
21,1213 RON - 21,1213 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 50.0 mm M10 90.0 mm Negru

10637777

Interval de preț
30,5854 RON - 30,5854 RON

Niveluri de stoc
184 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M12 66.0 mm Negru

10451243

Interval de preț
39,3982 RON - 39,3982 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    66.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic