Meniu Caută

Picioare reglabile 40.0 mm M8 80.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10336656

Numărul piesei producătorului:

1254539

9 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 46,5028 RON
100 + 25,2325 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material bază PA
Model bază Plain
Bază cu fixare în bolțuri Normal
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 7326909890

Produsul 1254539 înlocuiește:

Picioare de nivelare cu prezon 40.0 mm M8 80.0 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10645536
Numărul piesei producătorului: 468566

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne