Meniu Caută

Picioare reglabile 80.0 mm M12 150.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10336724

Numărul piesei producătorului:

1254546

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 82,951 RON
50 + 51,7109 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material bază PA
Model bază Plain
Bază cu fixare în bolțuri Normal
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 7326909890

Produsul 1254546 înlocuiește:

Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M12 150.0 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10548554
Numărul piesei producătorului: 468584

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne