Meniu Caută

Picioare reglabile 60.0 mm M12 80.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10494516

Numărul piesei producătorului:

1254551

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 33,5566 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

3 355,66 RON

100 x 33,5566 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material bază PA
Model bază Plain
Bază cu fixare în bolțuri Normal
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne