Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prezon 40.0 mm M8 40.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10548516

Numărul piesei producătorului:

468565

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 + 19,2575 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

770,30 RON

40 x 19,2575 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material bază Nailon
Model bază Pivot din plastic
Bază cu fixare în bolțuri Normal
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 9403999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne