Meniu Caută

Picioare reglabile 50.0 mm M8 40.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10628997

Numărul piesei producătorului:

468567

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 + 20,6062 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

824,25 RON

40 x 20,6062 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Diametru bază 50.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Material bază PA
Model bază Pivot din plastic
Bază cu fixare în bolțuri Normal
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Capacitate portantă 900.0 kg
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 9403999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne