Meniu Caută

Picioare reglabile 50.0 mm M8 80.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10451229

Numărul piesei producătorului:

468569

40 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 + 24,9764 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

999,06 RON

40 x 24,9764 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material bază PA
Model bază Pivot din plastic
Bază cu fixare în bolțuri Normal
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 9403999090

Produsul 468569 înlocuiește:

Picioare reglabile 50.0 mm M8 80.0 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10336670
Numărul piesei producătorului: 1254541

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne