Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M12 66.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10451243

Numărul piesei producătorului:

468581

21 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
24 + 38,4372 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă în multiplu de 24

Preț total:

922,49 RON

24 x 38,4372 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material bază Nailon
Model bază Pivot din plastic
Bază cu fixare în bolțuri Normal
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 9403999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne