Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M16 66.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10451267

Numărul piesei producătorului:

468585

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 47,035 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

940,70 RON

20 x 47,035 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Material bază Nailon
Model bază Pivot din plastic
Bază cu fixare în bolțuri Normal
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 9403999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne