Meniu Caută

Picioare 120.0 mm M24 900.0 kg Oțel/PA

Numărul piesei Essentra:

10642597

Numărul piesei producătorului:

468599

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
12 + 160,6091 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă în multiplu de 12

Preț total:

1 927,31 RON

12 x 160,6091 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M24
Diametru bază 120.0 mm
Lungimea filetului 250.0 mm
Material bază Nailon
Model bază Pivot din plastic
Bază cu fixare în bolțuri Normal
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Capacitate portantă 900.0 kg
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 9403999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne