Meniu Caută

Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M16 100.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10640340

Numărul piesei producătorului:

468605

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 53,9859 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

1 079,72 RON

20 x 53,9859 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Diametru bază 80.0 mm
Lungimea filetului 100.0 mm
Material bază Nailon
Model bază Pivot din plastic
Bază cu fixare în bolțuri Fixare cu bolţuri
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Articulație pivotantă 20°
Capacitate portantă 900.0 kg
Material filet Oțel
Material complet filet Oțel
Cod Vamal 9403999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne