Meniu Caută

Picior tip suport Rotund 16.0 mm LDPE

Fabricate din LDPE negru, aceste picioare metrice de tip șea se potrivesc în jurul tuburilor metalice pentru a acționa ca un picior. Ideale pentru protejarea suprafețelor de podea. De formă rotundă, piciorul de tip șea are un știft central.
Numărul piesei Essentra:

10247198

Numărul piesei producătorului:

461151

2480 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 0,8672 RON
4000 + 0,3327 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

346,88 RON

400 x 0,8672 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Picior tip suport
Tip Ştift central
Număr de canale 1
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Forma bazei Rotund
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne