Meniu Caută

Picior tip suport

În stoc

Ideálne na použitie so stoličkami a nábytkom, sedlovými nožičkami alebo základňami, pri použití môže zdvihnúť vašu aplikáciu do potrebnej výšky. Poskytujú tiež dodatočnú podporu a stabilitu, zvyšujú priľnavosť a pomáhajú chrániť povrchy pred poškodením spôsobeným počas pohybu.

Náš sortiment sedlových nožičiek obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové základne, ktoré fungujú ako nožičky, keď sa pridajú na spodok rúrok, sedlové nožičky, ktoré možno použiť ako dorazy na nábytok, dvojité sedlové nožičky, ktoré možno použiť na pripojenie susedných rúrok, a ďalšie štýly na vhodné pre množstvo potrieb aplikácií.

  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyamid
  • Farby: čierna a biela
  • Tvary: obdĺžnikový a okrúhly
  • So stredovým kolíkom.


Cod Serie: SR1503

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
58 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru tub Culoare Forma bazei Material complet Tip Cumpără
2,6803 RON - 7,8305 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
Rotund
Nailon 6/6
Fără știft central
0,9023 RON - 1,0468 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Fără știft central
1,6418 RON - 3,4496 RON 2000 În stoc
20.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
3,8311 RON - 3,8311 RON 2100 În stoc
32.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,3997 RON - 6,2838 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
1
2,6101 RON - 2,6101 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
2
3,6627 RON - 3,6627 RON 190 În stoc
30.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
3,5636 RON - 9,36 RON 850 În stoc
25.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
1
4,1257 RON - 4,1257 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
1,8242 RON - 3,8504 RON 900 În stoc
12.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Fără știft central
2,3014 RON - 2,6943 RON 50 În stoc
14.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,4979 RON - 2,4979 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
2
1,0721 RON - 1,2447 RON 200 În stoc
10.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Fără știft central
1,6839 RON - 3,5642 RON 1287 În stoc
22.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,526 RON - 2,526 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
2
1,8242 RON - 3,8504 RON 300 În stoc
12.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,5821 RON - 5,4679 RON 900 În stoc
25.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
2,6663 RON - 7,0281 RON 2061 În stoc
25.0 mm
Negru
Polietilenă de densitate mică
1
0,6188 RON - 0,7171 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
1,0328 RON - 1,1998 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
Negru
Rotund
Polietilenă de densitate mică
Ştift central
  • din 3
Picior tip suport Rotund 20.0 mm 28.5 mm LDPE

10290194

Interval de preț
3,4496 RON - 1,6418 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    20.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 32.0 mm 43.0 mm LDPE

10290231

Interval de preț
3,8311 RON - 3,8311 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    32.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Interval de preț
3,6627 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    30.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport 25.0 mm LDPE

10170205

Interval de preț
9,36 RON - 3,5636 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    25.0 mm
  • Tip
    1
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Picior tip suport Rotund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Interval de preț
3,8504 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    12.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Fără știft central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 14.0 mm 26.0 mm LDPE

10290187

Interval de preț
2,6943 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    14.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 10.0 mm 30.0 mm LDPE

10290163

Interval de preț
1,2447 RON - 1,0721 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    10.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Fără știft central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 22.0 mm 29.0 mm LDPE

10290200

Interval de preț
3,5642 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
1287 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    22.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290170

Interval de preț
3,8504 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    12.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport Rotund 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Interval de preț
5,4679 RON - 2,5821 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    25.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior tip suport
  • Tip
    Ştift central
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
Picior tip suport 25.0 mm LDPE

10170199

Interval de preț
7,0281 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
2061 În stoc
Caracteristici
  • Diametru tub
    25.0 mm
  • Tip
    1
  • Număr de canale
    1
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică