Meniu Caută

Picior tip suport Rotund 25.0 mm Nailon

Double Saddle Foot made from Black Nylon 6/6. Used to connect adjacent tubes.
Numărul piesei Essentra:

10261514

Numărul piesei producătorului:

466732

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 14,622 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 462,20 RON

100 x 14,622 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Picior tip suport
Tip No Centre Pin
Număr de canale 2
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Forma bazei Rotund
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne