Meniu Caută

Picior tip suport Rotund 25.0 mm 72.0 mm LDPE

Fabricate pentru LDPE negru, aceste picioare de tip șea sunt ușor de aplicat și sunt ideale ca picioare sau ca tampon de ușă de mobilier. Nu sunt prevăzute cu știft central.
Numărul piesei Essentra:

10290132

Numărul piesei producătorului:

499288

119 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 5,8323 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

583,23 RON

100 x 5,8323 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Picior tip suport
Tip No Centre Pin
Număr de canale 1
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Forma bazei Rotund
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne