Meniu Caută

Picior tip suport Rotund 35.0 mm 42.5 mm LDPE

Bazele de tip șa de culoare naegră cu pâslă alunecă lin peste picioarele scaunului sau ramele tubulare creând o bază robustă.
Numărul piesei Essentra:

10290248

Numărul piesei producătorului:

499299

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 + 4,0251 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

603,77 RON

150 x 4,0251 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Picior tip suport
Tip Centre Pin
Număr de canale 1
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Forma bazei Rotund
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne