Meniu Caută

Picior tip suport Dreptunghiular 25.0 mm 45.0 mm LDPE

Bazele de tip șa de culoare naegră cu pâslă alunecă lin peste picioarele scaunului sau ramele tubulare creând o bază robustă.
Numărul piesei Essentra:

10170205

Numărul piesei producătorului:

SBFA25-45B

850 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 9,1317 RON
1000 + 3,4767 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

913,17 RON

100 x 9,1317 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Picior tip suport
Tip Ştift central
Număr de canale 1
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Forma bazei Dreptunghiular
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne