Meniu Caută

Taler de îmbinare 170.0 mm (L) Negru

Splice tray Lid
Numărul piesei Essentra:

10111871

Numărul piesei producătorului:

OFST-1-L

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 38,6634 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

773,27 RON

20 x 38,6634 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Tip Splice Tray Lid
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cantitate pachet 20
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne