Organizéry zvarov optických vlákien môžu byť naskladané na seba v akomkoľvek počte s možným vedením vlákien medzi organizérmi cez otvory pozdĺž jednej z dlhých strán organizéra. Rôzne farby pántov označujú, z ktorej strany je možné kazetu otvoriť Veká, organizéry a pánty sa predávajú samostatne alebo ako súprava. Trieda ohňovzdornosti: UL94 V0 a UL94 HB.
Cod Serie: SROFST
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Lățime totală | Înălțime totală | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6299 RON - 39,6299 RON | 5 În stoc |
6.693 in
170.0 mm
|
Negru
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Capac taler de îmbinare
|
||
| 3,9433 RON - 4,9256 RON | 20 În stoc |
|
Roșu
|
|
|
Balama taler de îmbinare
|
||
| 41,7208 RON - 51,2775 RON | 2 În stoc |
6.693 in
170.0 mm
|
Negru
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Taler de îmbinare dotat cu elemente de control al gradului de îndoire şi de depozitare a fibrei optice
|
||
| 55,263 RON - 55,263 RON | 10 În stoc |
6.693 in
170.0 mm
|
Negru
|
4.075 in
103.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Taler de îmbinare dotat cu elemente de control al gradului de îndoire şi de depozitare a fibrei optice
|
||
| 20,9797 RON - 20,9797 RON | 706 În stoc |
5.197 in
132.0 mm
|
Negru
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Taler de îmbinare dotat cu elemente de control al gradului de îndoire şi de depozitare a fibrei optice
|
||
| 3,9433 RON - 4,9256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
|
|
Balama taler de îmbinare
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina